MCF8316DEVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 35V 的电源。若要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:
- 将电机相位连接到连接器 J8 上的 A、B 和 C。
- 请勿打开电源。将电机电源连接到连接器 J7 上的 VBAT/VM 和 PGND。
- 连接至 VBAT,以启用反极性保护和 π 型滤波器。请注意,当连接到 VBAT 时,由于反极性保护电路中的二极管压降,VM 将减少 0.7V。
- 若要禁用反极性保护和 π 型滤波器,请连接到 VM。
- 选择 J3 为 5V_USB 和 J5 为 3V3COM 以便通过 USB 电源为 MSP430 供电。
- 将 Micro-USB 线缆连接到计算机中。
- 将电位计按顺时针旋转,使电机上电后速度为零。
- 向右拨动开关 S1 以配置 BRAKE = RUN,向左拨动 S2 以配置 DIR = ABC,向右拨动 S3 以配置 DRVOFF = ON
- 打开电机电源。
- 使用电位器 R4 来控制电机的速度,使用开关来禁用电机驱动器、改变方向或对电机施加制动。或者,使用 Motor Studio GUI 来监控电机的实时速度,将 MCF8316D 置于低功耗睡眠模式,并读取 LED 的状态,如节 8所示。