ZHCUCR6 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2 硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
  9. 3 硬件连接概述
  10. 4 连接详细信息
  11. 5 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
  12. 6 LED 指示灯
  13. 7 用户可配置设置
  14. 8 软件
    1. 8.1 固件和 GUI 应用
    2. 8.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 8.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 8.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  15. 9 硬件设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 物料清单 (BOM)
  16. 10其他信息
    1.     商标
  17. 11修订历史记录

连接详细信息

图 4-1 显示了与 MCF8316DEVM 的连接,用于旋转三相无传感器无刷直流电机。

4.5V 至 35V 电源或电池连接到连接器 J7 上的 VBAT 或 VM 和 PGND 端子。在 VBAT 和 PGND 端子上实现了反极性保护和 π 型滤波器。若要绕过反极性保护和 π 型滤波器,请将电源连接到电路板上的 VM 端子或 VM 测试点和 PGND。

BLDC 电机的三相直接连接到螺钉端子连接器 J8 的 A、B 和 C 端子。

MCF8316DEVM 从电机到 MCF8316DEVM 的连接图 4-1 从电机到 MCF8316DEVM 的连接

图 4-2 展示了 MCF8316DEVM 为实现评估模块和 GUI 之间的通信而插入 Micro-USB 电缆的位置。USB 数据和 USB 的 5V 电源转换为 UART 数据和 3.3V 电源,以为 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。如果用户希望为这些电源轨提供更多电流,可以使用 5V_SEL 跳线 J3 和 3V3_SEL 跳线 J5 连接外部电源轨。

MCF8316DEVM MCF8316DEVM 的 Micro-USB 连接器和 UART图 4-2 MCF8316DEVM 的 Micro-USB 连接器和 UART