ZHCUCR6 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2 硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
  9. 3 硬件连接概述
  10. 4 连接详细信息
  11. 5 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
  12. 6 LED 指示灯
  13. 7 用户可配置设置
  14. 8 软件
    1. 8.1 固件和 GUI 应用
    2. 8.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 8.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    4. 8.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  15. 9 硬件设计文件
    1. 9.1 原理图
    2. 9.2 PCB 布局
    3. 9.3 物料清单 (BOM)
  16. 10其他信息
    1.     商标
  17. 11修订历史记录

硬件设置

运行电机所需的硬件是 MCF8316DEVM、Micro-USB 电缆和直流输出为 4.5V 至 35V 的电源。按照以下步骤启动 MCF8316DEVM:

  1. 将直流电源连接到接头 J7。连接到 VBAT 和 PGND,以便对 EVM 应用反极性保护和 π 型滤波器。否则,连接到 VM 和 PGND 以绕过反极性保护和 π 型滤波器。
  2. 应用用户可配置的跳线设置。有关更多信息,请参阅节 7。
  3. 程序闪存到 MCU 中,如节 5中所述。在 GUI 编译器中启动 GUI 并断开 4 引脚 JTAG 连接。
  4. 将 Micro-USB 电缆连接到 MCF8316DEVM 和计算机。
  5. 打开电源并为 PCB 上电。

如果将 MCF8316DEVM 与外部微控制器一起使用,请从跳线桥 J6 上移除所有分流跳线。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。