ZHCUCQ7A January 2025 – July 2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
SECCFG 扇区是闪存存储器的一部分,用于存储 SSU 用户配置或用户保护策略 (UPP)。每个 CPU 都有一个活动的 SECCFG 起始地址和一个备用(后备)SECCFG 起始地址。当使用闪存 API 擦除/编程 SECCFG 扇区时,可以使用备用(后备)SECCFG 扇区的起始地址。有关 SECCFG 配置详情,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册。
| 存储体模式 | CPUxSWAP | 区域 | CPU1/CPU2 存储体 | CPU1 地址 | CPU2 地址 | CPU3 存储体 | CPU3 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式 0 | 有效 | FLC1.B0/B1 | 0x10D8 1000 | 0x10D8 1800 | FLC2.B0/B1 | 0x10D8 9000 | |
| 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D8 5000 | 0x10D8 5800 | FLC2.B2/B3 | 0x10D8 D000 | ||
| 模式 1 | SWAP = 0 | 有效 | FLC1.B0/B1 | 0x10D8 1000 | 0x10D8 1800 | FLC2.B0/B1 | 0x10D8 5000 |
| 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D9 9000 | 0x10D9 9800 | FLC2.B2/B3 | 0x10D9 D000 | ||
| SWAP = 1 | 有效 | FLC1.B2/B3 | 0x10D8 1000 | 0x10D8 1800 | FLC2.B2/B3 | 0x10D8 5000 | |
| 备选 | FLC1.B0/B1 | 0x10D9 9000 | 0x10D9 9800 | FLC2.B0/B1 | 0x10D9 D000 | ||
| 模式 2 | 有效 | FLC1.B0/B1 | 0x10D8 1000 | 0x10D8 1800 | FLC2.B0/B1 | 0x10D9 1000 | |
| 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D8 5000 | 0x10D8 5800 | FLC2.B2/B3 | 0x10D9 5000 | ||
| 模式 3 | SWAP = 0 | 有效 | FLC1.B0/B1 | 0x10D8 1000 | 0x10D8 1800 | FLC2.B0/B1 | 0x10D9 1000 |
| 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D9 9000 | 0x10D9 9800 | FLC2.B2/B3 | 0x10D9 D000 | ||
| SWAP = 1 | 有效 | FLC1.B2/B3 | 0x10D8 1000 | 0x10D8 1800 | FLC2.B2/B3 | 0x10D9 1000 | |
| 备选 | FLC1.B0/B1 | 0x10D9 9000 | 0x10D9 9800 | FLC2.B0/B1 | 0x10D9 D000 |
编程 SECCFG 的步骤如下: