ZHCUCQ7A January 2025 – July 2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
| 存储体模式 | 区域 | CPU1 闪存地址范围 | CPU3 闪存地址范围 |
|---|---|---|---|
| 模式 0 | 有效 | 0x1000 0000 - 0x1040 0000 | 不适用 |
| FOTA | 不适用 | 不适用 | |
| 模式 1 | 有效 | 0x1000 0000 - 0x1020 0000 | 不适用 |
| FOTA | 0x1060 0000 - 0x1080 0000 | 不适用 | |
| 模式 2 | 有效 | 0x1000 0000 - 0x1020 0000 | 0x1040 0000 - 0x1060 0000 |
| FOTA | 不适用 | 不适用 | |
| 模式 3 | 有效 | 0x1000 0000 - 0x1010 0000 | 0x1040 0000 - 0x1050 0000 |
| FOTA | 0x1000 0000 - 0x1010 0000 | 0x1040 0000 - 0x1050 0000 |
| 存储体模式 | FLC1 BANKMGMT 范围 | FLC2 BANKMGMT 范围 |
|---|---|---|
| 模式 0 | 0x10D8 0000 - 0x10D80 0FFF | 不适用 |
| 模式 1 | 0x10D8 0000 - 0x10D80 0FFF | 不适用 |
| 模式 2 | 0x10D8 0000 - 0x10D80 0FFF | 不适用 |
| 模式 3 | 0x10D8 0000 - 0x10D80 0FFF | 0x10D9 0000-0x10D9 0FFF |
| 存储体模式 | CPUxSWAP | 区域 | CPU1/CPU2 存储体 | FLC1 地址范围 | CPU3 存储体 | FLC2 地址范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式 0 | 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D8 5000 - 0x10D8 5FFF | FLC2.B2/B3 | 0x10D8 C000 - 0x10D8 CFFF | |
| 模式 1 | SWAP = 0 | 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D9 9000-0x10D9 9FFF | FLC2.B2/B3 | 0x10D8 |
| SWAP = 1 | 备选 | FLC1.B0/B1 | 0x10D9 9000-0x10D9 9FFF | FLC2.B0/B1 | 不适用 | |
| 模式 2 | 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D8 5000 - 0x10D8 5FFF | FLC2.B2/B3 | 0x10D9 5000-0x10D9 5FFF | |
| 模式 3 | SWAP = 0 | 备选 | FLC1.B2/B3 | 0x10D9 9000 - 0x10D9 9FFF | FLC2.B2/B3 | 0x10D9 D000 - 0x10D9 DFFF |
| SWAP = 1 | 备选 | FLC1.B0/B1 | 0x10D9 9000-0x10D9 9FFF | FLC2.B0/B1 | 0x10D9 D000 - 0x10D9 DFFF |