闪存 API 是一个例程库,当以正确的顺序使用正确的参数调用时,可以对闪存进行擦除、编程或验证。闪存 API 也可用于对 BANKMGMT 和 SECCFG 存储器编程。
注: 请阅读有关闪存存储器映射和闪存等待状态规范的数据手册。请注意,本参考指南假定用户已经阅读了《
F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器技术参考手册》中的“
闪存模块”章节。另外,请特别注意该器件上的 Fapi_issueAsyncCommand()、Fapi_setupBankSectorEnable()、Fapi_issueBankEraseCommand() 函数。F29H85x SDK 中提供的闪存 API 使用示例演示了这些函数的使用方法。请参阅“f29h85x-sdk > examples > driverlib > single_core > flash”(适用于存储体模式 0)和“f29h85x-sdk > examples > driverlib > multi_core > flash”(适用于存储体模式 2)。