ZHCUCP9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  6. 2硬件
    1. 2.1 LMG2652EVM-101 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 GDH
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2652EVM-101 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

LMG2652EVM-101 子卡

LMG2652EVM-101 集成了一个 LMG2652 器件和两个 GaN FET,并采用半桥配置。所有的偏置和电平转换元件都包含在内,使低侧参考信号控制两个 FET。高频去耦电容器包含在优化布局中的功率级,以最小化寄生电感,并降低电压过冲。

电路板的布局对于器件的性能和功能至关重要。TI 建议采用四层或层数更多的电路板,以减少布局的寄生电感,从而实现出色的性能。LMG2652 具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V 140mΩ GaN 半桥数据表中提供了布局指南,以优化焊点可靠性、电源环路电感、信号到地的连接、开关节点电容和散热性能。

LMG2652EVM-101 上有一个 12 逻辑引脚接头,其中 8 个引脚用于有源逻辑,而另外 4 个引脚没有连接

表 2-1 逻辑引脚功能描述
引脚引脚名称说明
LS PWM1用于低侧 LMG2652 的逻辑门信号输入。兼容 3.3V 和 5V 逻辑。以 AGND 为参考。
HS PWM8用于高侧 LMG2652 的逻辑门信号输入。兼容 3.3V 和 5V 逻辑。以 AGND 为参考。
12V9LMG2652EVM-101 的辅助电源输入。
5V3、6、10适用于 FAULT 信号上拉电阻器和电路调试的 5V 辅助电源。
AGND11.12逻辑和偏置电源接地回路引脚。功能上与 PGND隔离。

LMG2652EVM-101 上有 6 个电源引脚。

表 2-2 电源引脚功能说明
引脚说明
SW半桥配置的开关节点。
HV半桥配置的输入直流电压。
PGND半桥配置的电源接地。功能上与 AGND隔离。
警告:

只要通电,评估模块上就会出现高压电平。使用 EVM 时请采取适当的预防措施。

LMG2652EVM-101 LMG2652EVM 方框图图 2-1 LMG2652EVM 方框图