ZHCUCP9 December 2024
LMG2652EVM-101 子卡上有多个测试点,专为使用示波器进行模拟和数字测量而设计。有关完整列表,请参阅表 2-1。PWM、EN 和 CS 测试点等数字测试点可用于调试系统并了解器件的工作原理。但请注意,预计会出现高电平信号振铃。长布线将这些测试点连接起来以便于测量,但会引入在开关转换期间表现为高频噪声的寄生效应。这些测试点仅用于观察目的,对于使用该子卡进行功能调试非常有用。
通过将示波器探头移至关联的器件引脚附近,对这些数字信号进行测量可以减少寄生效应和振铃。尖端和接地筒方法极为精确,可消除意外的信号噪声。