ZHCUCP9 December   2024 LMG2652

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  6. 2硬件
    1. 2.1 LMG2652EVM-101 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 GDH
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2652EVM-101 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

散热器

安装散热器的目的是帮助 LMG2652 散热。外露的铜垫连接到高侧和低侧器件上的芯片连接焊盘 (DAP),为散热器提供了低热阻抗点。两个铜垫之间具有高压电位差,因此需要使用电气隔离热界面材料 (TIM)。

为了实现出色散热和板级可靠性,LMG2652 具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V 140mΩ GaN 半桥数据表中推荐了散热过孔样式和焊锡膏示例。引脚编号 1、6、9 和 11 为 NC(无连接),用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。必须将这些引脚焊接到 PCB 着陆垫上,该着陆垫必须是非阻焊层限定的焊盘,并且不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。NC 引脚未在内部连接,且机械性能都必须为 NSMD,有关焊盘的布线连接建议,请参阅器件数据表。为了提高热性能,建议使用热通孔填充导热垫。填充过孔并使其平坦化。

该子卡设计使用了 S05MZZ3S-A 散热器和 GR80B 热界面材料。更多有关热性能和不同 TIM 之间比较的信息,请参阅适用于 600V GaN 功率级的 QFN 12x12 封装的热性能 应用手册。

LMG2652EVM-101 EVM(顶视图)图 2-2 EVM(顶视图)
LMG2652EVM-101 EVM(底视图)图 2-3 EVM(底视图)