ZHCUCP9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  6. 2硬件
    1. 2.1 LMG2652EVM-101 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 GDH
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2652EVM-101 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

集成电流检测

电流检测仿真功能可在 CS 引脚的输出端产生与 GaN 功率 FET 漏极正向电流成比例的电流。电流检测仿真增益 GCSE 的定义是,每有 1A 电流流入低侧 GaN 功率 FET 的漏极(即 ID),CS 引脚便会输出 0.901mA 电流(即 ICS)。

连接到 AGND 的 205Ω 电阻器用于设置输出转换比,可在示波器上监测该比率。除了 LMG2652 具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V 140mΩ GaN 半桥数据表,请参阅利用 TI GaN 中的集成电流检测功能更大限度提高系统效率应用简报,其中介绍了 CS 引脚的功能以及如何操作输出电阻器以进行系统级控制。