ZHCUCP9 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  6. 2硬件
    1. 2.1 LMG2652EVM-101 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 GDH
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2652EVM-101 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

启动和运行程序

  1. 向 LMG342X-BB-EVM 接通 +12VDC。大约 3 到 5 秒后,观察直流电源稳定下来。
  2. 确保所有故障 LED 均熄灭,而 5V LED 亮起。
  3. 接通 +12VDC 以启用风扇。
  4. 打开函数发生器,以输出持续脉冲,并检查 PWM 信号的死区时间。
  5. 使用合适的探头进行测量。要测量开关节点中的快速开关瞬态值,TI 推荐使用高带宽高压无源探头,并尽量减少接地环路连接。
  6. TI 推荐为测量信号和电源输入与输出连接添加共模扼流圈。
  7. 启用高压电源,并确保电压从 0V 逐步升高到所需的总线电压(最高 480V)。随着电压逐步上升,HV LED 会亮起并慢慢变亮。
LMG2652EVM-101 利用高带宽探头和尾纤接地连接进行开关节点电压测量图 2-7 利用高带宽探头和尾纤接地连接进行开关节点电压测量
警告: 切勿在绝对最大电压下开启器件。TI 建议在 480V 或以下启动器件。缓慢增加输入电压并监控 VSW 以确保峰值电压不超过绝对最大额定值 520V。