ZHCUCP9 December 2024
直流电压源:能够为 EVM的输入提供高达 480V 的电压。
直流偏置源:能够提供高达 1.5A 的 12V 输出。
函数发生器:能够提供 0V 至 5V 方波输出,其占空比和频率在工作范围内可调。TI 建议在硬开关转换器中以 50kHz 至 200kHz 的开关频率运行 LMG2652EVM-101 和主板。
示波器:能够以至少 200MHz 的频率运行。要实现精确测量,需要 1GHz 或更高频率的示波器和具有短接地弹簧的探头。
直流万用表:能够进行 520V 测量,设计用于确定运行情况和效率(如果需要)。
直流负载:在电流模式中能够以高达 20A 的电流实现 520V 运行。
风扇:对于散热器版本的 EVM 子卡,散热器背面安装了一个专用冷却风扇。在测试前,请确保风扇供电电源为 12V。