ZHCUCP9 December 2024
此测试示例中实现了同步降压转换器运行。输入电压为 200V,输出电压为 400V,占空比为 50%。使用散热器版本的 EVM 时,电感器电流为三角形式,并在连续导通模式 (CCM) 下运行。此测试中的电感器电流约为 3A,并实现了 600W 的输出功率。可以测试更高的电流和功率水平,并建议监测器件温度,以避免出现热关断。持续运行的波形如图 2-8 所示。
通过在低侧 FET 的 RDRVL 和 AGND 之间连接一个 0Ω 电阻器,并在高侧 FET 的 RDRVH 和 SW 之间连接一个 0Ω 电阻器,可以固定压摆率。在此压摆率下,观察到的导通电压波形 80V/ns,并使用此 EVM 在 400V 下进行了演示。高压摆率可在硬开关事件期间实现最低的开关损耗和最小的重叠,而集成式栅极驱动器可在设计时实现超小的电压过冲,从而提升 EMI 性能。
图 2-8 400V/1.5A 时为 80V/ns