ZHCUCP4 December 2024
对于累积有功电能和单个相位误差测试,电流在 50mA 至 15A 范围内变化,在馈入参考设计的电压和电流波形之间施加 0° (PF = 1)、PF = 0.5i(电感)和 PF = 0.8c(电容)的相移。根据有功电能输出脉冲的误差,针对三个 PF 值创建了一个有功电能百分比误差与电流间的关系图。
对于累积无功电能误差测试,遵循了类似的过程(但未使用 90° (sin ϕ = 1i)、sin ϕ = 0.5i(电感)和 sin ϕ = 0.8c(电容)相移),并且绘制了累积无功电能误差,而非累积有功电能误差。
对于 VRMS 精度测试,电压在 100V 至 240V 范围内变化,而电流稳定在 1A。对于 IRMS 精度测试,电压稳定在 230V,而电流在 50mA 至 15A 范围内变化。