ZHCUCP4 December 2024
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 相位数 | 单相(通过分流器测量电流),通过电阻分压器测量单电压 |
| 精度等级 | < 0.5 % |
| 动态范围 | 50mA 至 15A |
| 电流传感器 | 分流器 |
| 测试电流范围 | 50mA 至 15A |
| 测试电压范围 | 100V 至 240V |
| AMC130M02 CLKIN 频率 | 8192000Hz(来自 LMK6C) |
| 过采样率 (OSR) | 1024 |
| 数字滤波器输出采样率 | 4000 个样本/秒(默认)(可根据寄存器设置进行调节) |
| 相位补偿实现 | 软件 |
| 选定的中央处理器 (CPU) 时钟频率 | 79.87MHz |
| 系统标称频率 | 50Hz 或 60Hz |
| 测量的参数 |
|
| 被测参数的更新速率 | 约等于 1 秒 |
| 通信选项 | PC 图形用户界面 (GUI),具有通用异步接收器/发送器 (UART) |
| 所利用的发光二极管 (LED) | 2 个 LED:有功电能和无功电能 |
| 电路板电源 | 3.3V 至 16V |