ZHCUCP4 December 2024
德州仪器 (TI) 的体声波 (BAW) 是一种微谐振器技术,能够将高精度 BAW 谐振器直接集成到具有超低抖动时钟电路的封装中。与其他硅基制造工艺一样,BAW 完全由 TI 工厂设计和制造。
LMK6x 器件是一款超低抖动固定频率振荡器,融合了 BAW 作为谐振器源。该器件根据特定运行模式进行出厂编程,包括频率、电压、输出类型和功能引脚。LMK6x 带有高性能分数分频器,能够产生指定范围内的任何频率,提供可满足所有频率需求的单个器件系列。
凭借高性能时钟、机械稳定性、灵活性和小型封装选项,此器件非常适用于电信、数据以及企业网络和工业应用中使用的高速 SERDES 内的参考时钟和核心时钟。