ZHCUCP4 December 2024
MSPM0G110x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm® Cortex®-M0+ 32 位内核平台,工作频率最高可达 80MHz。它们是成本优化型 MCU,可提供高性能模拟外设集成。
此设计中的 MSPM0+ MCU 会从 ADC 器件检索电压和电流样本,并且计算计量参数。此外,该器件还通过 RTC 模块跟踪记录时间,使用其中一个 UART 接口与 PC GUI 进行通信。MSPM0+ MCU 的 CRC16 硬件模块用于加速 CRC 计算,进而验证由 MSPM0G1106 ADC 的主要功能发送的 ADC 采样数据包的完整性,工作温度范围为:–40°C 至 105°C;宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V;以及具有内置纠错码 (ECC) 的集成式 64KB 闪存和带硬件奇偶校验的 32KB ECC 保护 SRAM。