ZHCUCP4 December 2024
图 2-3 显示了参考设计的各种元件在 PCB 顶层上的位置。底层没有焊接元件。
图 3-7 TIDA-010960 硬件三维视图表 3-1 列出了跳线设置。
| 接头 名称 |
类型 | 主要功能 | 注释 |
|---|---|---|---|
| J1 | 4 引脚 | 外部电源 | 附加引脚,用于 M_BUS 通信 |
| J2 | 2 引脚 | 有功和无功电能脉冲 | 这两个引脚与交流市电隔离,但不包括 GND |
| J3 | 4 引脚 | JTAG:MSPM0 编程接头 | |
| J4、J7 | 1 引脚 | 正负交流输出接头 | 将负载连接到 J4 J7 |
| J5、J6 | 1 引脚 | 正负交流输入接头 | 将交流线路和中性线连接到 J5 J6 |
| J8 | 12 引脚 | 跳线,用于连接 MSPM0 和 AMC130M02 | 适用于 MCU 的灵活设置 |
| J9 | 4 引脚 | UART 输出,连接到主控制器 | |
| J10 | 2 引脚 | 跳线,用于连接外部输入电源的 3.3V 电压 | |
| J11 | 2 引脚 | 跳线,用于将时钟从 LMK6C 连接到 AMC1310M02 | 灵活的时钟设置,LMK6C 还连接到 MSPM0 |
| J12 | 2 引脚 | UART,用于连接 PC GUI |