ZHCUCP4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量 – 模拟前端
      2. 2.2.2 电流测量模拟前端
      3. 2.2.3 输入电压
      4. 2.2.4 时钟
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AMC130M02
      2. 2.3.2 MSPM0G1106
      3. 2.3.3 LMK6C
      4. 2.3.4 TLV76133
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 公式
      2. 3.2.2 计量软件进程
        1. 3.2.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
        2. 3.2.2.2 直接存储器存取 (DMA)
        3. 3.2.2.3 ADC 设置
        4. 3.2.2.4 前台进程
        5. 3.2.2.5 后台进程
        6. 3.2.2.6 软件函数 per_sample_dsp()
        7. 3.2.2.7 频率测量和周期跟踪
        8. 3.2.2.8 LED 脉冲生成
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 电源和跳线设置
      2. 3.3.2 查看计量读数和校准
      3. 3.3.3 校准
        1. 3.3.3.1 电压和电流偏移校准
        2. 3.3.3.2 电压和电流增益校准
        3. 3.3.3.3 有源功率增益校准
        4. 3.3.3.4 偏移校准
        5. 3.3.3.5 相位校准
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

PCB 布局建议

对于此设计,请遵循以下通用指南:

  • 将去耦电容放置在靠近相关引脚的位置。
  • 使用接地平面而不是接地布线,尽量减少接地平面中的切口,尤其是 AMC130M02 附近的切口。在此设计中,HGND(高压侧)的顶层和底层都有一个接地平面。通过自由使用过孔确保平面之间良好拼接。
  • 保持通往每个 ADC 通道输入端的两条布线对称,并且彼此尽可能靠近。
  • 如果不执行功率偏移,则从电压通道到电流通道的串扰会降低较低电流下的精度。
  • 对于 AMC130M02 器件,应将 0.1μF 电容器(而不是 1μF 电容器)放置在更靠近 AVDD 引脚的位置。对于连接到 DVDD 的 0.1μF 电容器和 1μF 电容器,同样如此。
  • 对于振荡器,下面必须有干净的接地,并避免进行任何布线。此外,要使高频信号远离晶体。
  • 在电源连接中使用宽布线。
  • 确保间隙和爬电距离