ZHCUCP4 December 2024
图 2-3 显示了进行电压和电流采样时发生的不同事件,其中用绿色标出的项目由 MSPM0G1106 硬件模块完成。
每个相位的新电流样本在每 OSR(此设计中为 1024 个调制时钟周期)准备就绪,从而在连接到 MSPM0+ MCU 的 SPI 总线上每秒产生 4000 个样本。一旦新的样本就绪,DRDY 引脚就会导致 MSPM0+ MCU 上的 GPIO 中断,从而触发端口 ISR,让后台进程在端口 ISR 运行。
图 3-4 显示了后台进程,该进程主要处理测试软件中有严格时序要求的事件。