ZHCUCO4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 TPS7N53 LDO 的操作
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

性能数据和结果

表 3-1 列出了电气特性。

表 3-1 电气性能特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围,VIN 工作 1.1 2.2 V
输出电压,VOUT(1) 0.5 1.5 V
输出电流 IOUT 0 3 A
EN 跳闸点上升(导通),VIH(EN) VIN = 1.1V 0.62 0.65 0.68 V
EN 跳闸点下降(关断),VIL(EN) VIN = 1.1V 0.58 0.61 0.64 V
REF 电流引脚,IREF 150 μA
输出电压精度,VOUT

0.5V ≤ VOUT ≤ 1.5V,

0A ≤ IOUT ≤ 3A,

1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V

-1.5 1.5 %
线性调整率,ΔVOUT(ΔVIN)

1.1V ≤ VIN ≤ 2.2V

VOUT = 0.5V

IOUT = 0A

-200 μV/V
负载调整率,ΔVOUT(ΔIOUT

VOUT = 1.5V

0A ≤ IOUT ≤ 3A

-100 μV/A
短路电流限值,ISC RLOAD = 10mΩ 1.1 A
软启动时间,tSS

CSS = 10nF

VOUT=0.75V

0.7 ms
TPS7N53 结温,TJ -40 125 °C
此 EVM 的默认输出电压为 0.75V。效率和其他性能指标会根据工作输入电压、负载电流和其他参数而变化。

图 3-1图 3-3 展示了 TPS7N53EVM 的典型性能曲线。由于实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,因此这些曲线仅供参考,可能与实际现场测量结果有所不同。

TPS7N53EVM-138 启动响应图 3-1 启动响应
TPS7N53EVM-138 负载瞬态响应图 3-2 负载瞬态响应
TPS7N53EVM-138 线路瞬态响应图 3-3 线路瞬态响应