ZHCUCO4 December 2024
TPS7N53EVM-138 旨在帮助设计工程师评估 TPS7N53 线性稳压器的运行情况和性能,以便判断是否可能用于其电路应用。此特定 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够以低 VIN 至 VOUT 压降电压向负载提供高达 3A 的电流。该稳压器包含一个高性能负载瞬态电路,可帮助用户进行高速负载瞬态测试。电路板中集成了低电感电流环路,以帮助用户进行输入和输出电流测量。