ZHCUCO4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 TPS7N53 LDO 的操作
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

TPS7N53 LDO 的操作

TPS7N53 评估模块包含一个 TPS7N53 LDO,安装了输入、NR、SS 和输出电容器,并且安装了 PG 和 REF 电阻器。这些元件提供了一个实现示例,如连接了电流探头的 TPS7N53EVM-138 中所示。

TPS7N53 EVM 已配置成输出电压为 0.75V。对于其他电压选项,可根据需要修改电阻器 R4 。有关选择 R4 以实现 VOUT 替代值的指导,请参阅 TPS7N53 数据表中的可调节运行 部分。

可以使用 J3 跳线连接来启用或禁用 TPS7N53 LDO:

  • 将跳线的中心引脚连接到大于 0.68V 且不大于 6.0V 的电压源可以启用器件
  • 将跳线的中心引脚连接到小于 0.64V 的电压源可以禁用器件

如有需要,可以将电流探头插入 EVM 中(如图 2-2 所示),以测量输入和输出电流。插槽的尺寸适合大多数电流探头,例如 LeCroy™ AP015 或 CP031 电流探头。TPS7N53 LDO 的输入和输出电流可以直接使用电流探头进行测量。

TPS7N53EVM-138 连接了电流探头的 TPS7N53EVM图 2-2 连接了电流探头的 TPS7N53EVM

使用 J11 放置流经 LDO 输出端电流检测路径的直流负载。在执行非常快速的瞬态测试的情况下,由于 PCB 寄生电感,VIN 或 VOUT 上可能会出现振铃。在电流路径中裸露的铜上放置一条导线可以减少这种振铃。可根据需要使用 10 AWG 导线。如果振铃持续存在,则通过添加与 VIN 并联的串联电阻器和电容器来安装阻尼网络。可安装阻尼的位置包括 C20 和 R24、C18 和 R1 以及 C37 和 R3。

警告: 一些电流探头传感器可连接到 GND,不得接触带电导体。有关详细信息,请参阅电流探头的用户手册。如果您的电流探头有此限制,请使用一条薄电工胶带或 Kapton® 胶带将电流检测路径与电流探头相隔离。

使用 SMA 连接器 J6 (VIN) 和 J4 (VOUT) 以及 MMCX 连接器 J5 (VIN) 和 J1 (VOUT) 提供了可选的开尔文检测点。

可选负载瞬态电路的操作

注: :负载瞬态电路已预先填充。需要修改或移除 R6 至 R11。同样,R15 装有一个 1kΩ 电阻,这会产生一个 0.75mA 的直流负载。如果需要不同的直流负载,则可以移除并相应地修改 R15。J13还提供了在 VOUT 和 GND 之间安装电阻器的选项,从而也可以在 LDO 上设置直流负载。

TPS7N53 评估模块包含一个可选的高性能负载瞬态电路,可用于高效测试 TPS7N53 LDO 的负载瞬态性能。要使用该可选的负载瞬态电路,请根据应用安装相应的元件。修改连接到 TPS7N53 LDO 的输入和输出电容,以匹配预期的工作条件。确定要测试的峰值电流,并修改 R7、R8、R9、R10 和 R11 的并联电阻器组合,如下所示:

方程式 1. I P e a k = V O U T R 6 R 7 R 8 R 9 R 11

可通过 C11、R12、R13 和 R14 调整负载阶跃的压摆率。

在根据需要修改负载瞬态电路之后,将电源连接到香蕉连接器 J15 (VDD) 和 J19 (GND),直流电源电压限制为 5V,直流电流限制为 500mA。使用 1ms 的脉冲持续时间限制可防止脉冲电阻器(R7、R8、R9、R10 和 R11)过热。在 0V 直流至 5V 直流方波脉冲中为 50Ω 输出配置一个函数发生器。如有必要,可以在函数发生器中配置突发模式,以进行重复、低占空比、负载瞬态测试。