ZHCUCO4 December 2024
参考 EVM 电源连接 所述的 EVM 连接,建议用于评估 TPS7N53 器件的测试设置如 EVM 测试设置 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。
图 2-1 EVM 测试设置有关元件选型和控制器操作的其他指导,请参阅 TPS7N53 数据表。
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| VIN | 输入电压电源连接。 |
| VDD | 负载瞬态电路电源连接。 |
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| PG | 用于低压降稳压器 (LDO) 输出电压的开漏电源正常状态指示引脚。 |
| SS | 软启动连接。 |
| EN | 使用连接。 |
| VOUT | 经稳压调节的输出电压。 |
| REF | 基准连接。 |
| NR | 降噪连接。 |
| GND | GND 连接。 |