ZHCUCO4 December 2024
电压源:使用能够提供 0V 至 2.2V 电压和 4A 电流的电源。如有必要,请使用一个能够为负载瞬态电路提供 0V 至 5.0V 电压和 500mA 的附加电源。
万用表:
电子负载:负载必须是电子恒阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式负载,能够支持 0A 至 4A 电流。
示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。
功能安全:在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。