ZHCUCO4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 TPS7N53 LDO 的操作
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

简介

TPS7N53EVM-138 评估模块 (EVM) 是一种线性稳压器电路,能够以小尺寸实现低噪声 (2.2μVRMS)、超低压降(95mV 典型值)和高 PSRR。该 EVM 能够在 1.1V 至 2.2V 的输入电压范围内运行,可提供 0.5V 至 1.5V 的稳压输出,并且能够提供 3A 的电流。输出电压具有 1.5% 的设定点精度并可以通过修改基准电阻值进行调节,从而允许用户根据需要定制输出电压。

该 EVM 中使用的低压降 (LDO) 稳压器 TPS7N53 具有以下特性:

  1. 输入电压范围:1.1V 至 2.2V
  2. 线路、负载和温度范围内的精度为 1.5%
  3. 低输出电压噪声:2.2μVRMS(100Hz 至 100KHz)
  4. 低压降:3A 时为 95mV(典型值)
  5. 可调输出电压范围:0.5V 至 1.5V
  6. 可调软启动浪涌控制
  7. 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  8. 封装:3mm x 3mm,16 引脚薄型四方扁平封装 (WQFN)