ZHCUCO4 December   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试程序
        1. 2.1.4.1 TPS7N53 LDO 的操作
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

器件信息

TPS7N53 是一款低噪声 (2.2μVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可拉取 3A 的电流,压降典型值为 95mV。借助单个外部电阻器,该器件能够在 0.5V 至 1.5V 的可调输出电压范围内运行。TPS7N53 LDO 采用尺寸为 3mm x 3mm 的 16 引脚 WQFN 封装。如需更多信息,请参阅 TPS7N53 3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器数据表。