ZHCUCN5A December 2024 – January 2026
DP83TG721S-Q1 是一款具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级 1000BASE-T1 以太网 PHY。此器件提供发送和接收数据所需的所有物理层功能,并可灵活支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。DP83TG721S-Q1 支持 OA TC10 低功耗睡眠功能(具有唤醒转发功能),可在无需通信时降低系统功耗。该 PHY 集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 I2S 和 TDM8 生成媒体时钟、FSYNC 和 SCLK,从而使器件成为 AVB 应用的理想选择。