ZHCUCN5A December 2024 – January 2026
此测试涵盖 TIDA-020079 从关闭状态完全唤醒所需的时间。12V_always_on 电源轨为 PMIC (TPS653860-Q1)、常开型 LDO (TPS7B8133-Q1) 及 5V 跟踪 LDO (TPS7B4256-Q1) 供电。该 PMIC 提供 6V 降压/升压输出 (6V0_BB),然后为 1.2V 降压转换器 (TPS62903-Q1) 和 1.1V 降压转换器 (TPS62902-Q1) 供电。6V 降压/升压输出也为多个 PMIC LDO 供电,包括 3.3V LDO1 (3V3_1)、3.3V LDO2 (3V3_2)、5V LDO1 (5V0_1)、1.8V LDO (1V8)、5V LDO2 (5V0_2),和未使用的 5V LDO (PLDO2_OUT)。
PMIC 通过一次性可编程 (OTP) 设置及 SPI 进行配置。在此设计中,OTP 配置成为 6V0_BB、3V3_1 上电,并启用 1.1V 和 1.2V 电源轨。为 MCU 上电需要 3V3_1 及 1.2V。当 MCU 开启时,其他 PMIC 电源轨通过 SPI 开启。
电源序列测试从电路板完全断电开始。上电时,PMIC 上的 WAKE1 和 WAKE2 被置为有效,从而将 PMIC 从关闭状态转换为运行状态。然后,图 2-1 所示的电源轨从 6V 降压/升压前置稳压器上电。
生成的唤醒序列被拆分成两个示波器截图。图 3-4 示出了默认情况下启用的电源轨,通过 PMIC OTP 设置或 12V 常开域启用。图 3-5 中显示了由软件启用的所有 PMIC 电源轨(A0 和 A1 除外),其中时序基于一次性可编程设置。
图 3-4 电源序列(唤醒启动)
图 3-5 电源序列 2(唤醒序列结束)如上所示,大多数 PMIC 电源轨在 180ms 后大约同时变为高电平。PLDO2 在 225ms 标记时变为高电平,因为 PLDO2 是软件启用的最后一个电源轨。所有 MCU 外设驱动程序都设置完成后,PLDO2 被启用。