ZHCUCN5A December 2024 – January 2026
TIC12400-Q1 是一款先进的多开关检测接口 (MSDI),用于检测汽车系统中的外部开关状态。该器件配有集成的 10 位 ADC,用于对多位模拟开关进行监控,并采用比较器以独立于 MCU 的方式对 24 位数字开关进行监控。TIC12400-Q1 支持所有开关输入的唤醒操作,以允许 MCU 关断,并且可以进入轮询模式,定期对低功耗模式应用的输入状态进行采样。