ZHCUCN5A December 2024 – January 2026
在低功耗模式下,当器件输出上的负载电流增大时,TPS1214-Q1 可自动唤醒系统。此负载唤醒事件会将 TPS1214-Q1 的 WAKE 引脚连接至 TPLD1201-Q1 内置的逻辑电路。当负载电流增加时,WAKE 引脚变为低电平,这会触发 TPLD 电路将 PMIC wake 拉至高电平并为 MCU 上电。在系统唤醒期间,TPS1214-Q1 会自动从使用旁路路径转换至有效路径,以支持满载运行。
图 3-12 TPS1214-Q1 自动负载唤醒