ZHCUCN5A December 2024 – January 2026
TLIN1024A-Q1 是一款四路本地互连网络 (LIN) 物理层收发器,集成了唤醒和保护功能,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987–4 标准。LIN 是一种单线双向总线,通常用于数据传输速率最高为 20kbps 的低速车载网络。TLIN1024A-Q1 旨在为 12V 应用提供支持,具有更宽的工作电压范围和额外的总线故障保护。TLIN1024A-Q1 接收器支持高达 100kbps 的数据传输速率,从而更快速地执行内联编程。TLIN1024A-Q1 使用一个可降低电磁辐射 (EME) 的限流波形整形驱动器将 TXD 输入上的 LIN 协议数据流转化为 LIN 总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏 RXD 引脚发送到微处理器。睡眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过 LIN 总线或 EN 引脚实现唤醒。