ZHCUCK4 June 2024 LMKDB1102 , LMKDB1202
LMKDB1x02 可根据输入摆幅和共模电压针对 CLKIN# 支持不同的输入接口。有四种输入接口类型,可以使用外部元件和内部端接方案在 LMKDB1x02 上进行配置,如图 3-1 所示。如果使用信号发生器和 LMKDB1102,请确保使用 100Ω 电阻器填充 R16,或者使用内部/外部 50Ω 接地端接。如果使用信号发生器,LMKDB1202 和 CLKIN1 也要使用 100Ω 电阻填充 R24,或者使用内部/外部 50Ω 接地端接。
图 3-1 输入接口表 3-6 概述了如何设置 LMKDB1x02 支持的所有不同接口。
| 输入接口 | 配置 |
|---|---|
| 直流耦合 HCSL/LPHCSL(默认) | 这是 EVM 用于两个时钟输入的默认配置。R15、R18 和/或 R23、R25 值为 0Ω,并在 Input 页面上将所使用的每个输入的 Input Interface Type 选为 DC Coupled。仅当使用 LMKDB1202 的 CLKIN1 引脚时,才需要 R23 和 R25。 |
| 直流耦合 LVDS 输入 | 使用 100Ω 电阻器填充 R16 和/或 R24,并在 Input 页面中将每个直流耦合 LVDS 输入的 Input Interface Type 设置为 DC Coupled。仅当使用 LMKDB1202 的 CLKIN1 引脚时,才需要 R24。 |
| 外部交流耦合输入 | 将 R15、R18 和/或 R23、R25 替换为 0.1uF 电容器,并在 Input 页面上将每个外部交流耦合输入的 Input Interface Type 设置为 AC Coupled。仅当使用 LMKDB1202 的 CLKIN1 引脚时,才需要 R23 和 R25 |
| 内部端接 | 用以启用内部 50Ω 接地端接。将 Input 页面上的 Input Termination 设置为 Enabled。 |