ZHCUCK4 June 2024
LMKDB1x02EVM 具有来自 LMKDB1x02 的状态输出信号、LED 和测试点,用于监控电路板上的信号和电源电压。表 3-7 汇总了电路板上的所有状态信号和测试点。
| 功能/测试信号 | 状态引脚/LED 位号 | 说明 |
|---|---|---|
| LOSb | TP5 | 用于监控 LOSb 状态的测试点。 |
| D1 | 用于 LOSb 检测的 LED 状态灯。 | |
| VDDA | D2 | VDDA 电源引脚的 LED 状态灯。 |
| TP3 | VDDA 电源引脚的测试点。 | |
| VDD_IN0 | TP4 | VDD_IN0 电源引脚的测试点。 |
| VDD_IN1 | TP6 | VDD_IN1 电源引脚的测试点。 |
| VDD_BANK0 | TP1 | VDD_BANK0 电源引脚的测试点。 |
| VDD_BANK1 | TP2 | VDD_BANK1 电源引脚的测试点。 |
| VDD_IO | TP7 | VDD_IO 电源引脚的测试点。 |
| VDD_EXT | D1 | 用以通过 JP17 从 USB 选项或外部选项中选择的 VDD 电源的 LED 状态指示灯。 |
| GND | TP8、TP9 | 电路板上针对 GND 基准的测试点。 |