ZHCUCK4 June 2024
LMKDB1102 和 LMKDB1202 使用相同的电路板布局布线。LMKDB1202 上的引脚 4 和 5 为 CLKIN1_P 和 CLKIN1_N,可支持两个输入。LMKDB1102 只有一个输入,因此这些引脚保持未连接 (NC)。由于 LMKDB1202 具有这一额外特性,引脚 7 是 LMKDB1202 的 CLKIN_SEL_tri 引脚。该引脚是 LMKDB1102 的 GND 引脚。LMKDB1x02 的输入和输出可与外部系统连接,用于通过同轴电缆评估兼容性和性能。
本用户指南包含 LMKDB1x02 评估模块 (EVM) 的信息和支持文档。其中包含 LMKDB1102EVM 和 LMKDB1202EVM 的原理图、PCB 布局和物料清单。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 LMKDB1x02EVM。