ZHCUCK4 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2EVM 快速入门
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 EVM 测量
  8. 3硬件
    1. 3.1 EVM 配置
      1. 3.1.1 电源
      2. 3.1.2 逻辑输入与输出
      3. 3.1.3 时钟输入
      4. 3.1.4 时钟输出
      5. 3.1.5 状态输出、LED 和测试点
  9. 4实现结果
    1. 4.1 典型相位噪声特性
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 LMKDB1102EVM 物料清单 (BOM)
    4. 5.4 LMKDB1202EVM 物料清单 (BOM)
  11. 6合规信息
    1. 6.1 合规性和认证
  12. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  13. 8参考资料

典型相位噪声特性

图 4-1 展示了来自 SMA100B 的 156.25MHz 基准时钟输入的典型相位噪声性能。LMKDB1202 和 LMKDB1102 的性能相同。

这些测量结果是在将 LMKDB1x02EVM 配置为级联模式时通过以下步骤获得的:

  1. SMA100B → LMKDB1x02EVM 输入。然后,从 LMKDB1x02EVM 传输到辅助 LMKDB1x02 EVM。这样做是为了在输入端获得良好的压摆率。也可以使用诸如削波电路之类的其他方法获取从 SMA100B 输出的所需压摆率和方波形式。
  2. 通过平衡-非平衡变压器测量输出相位噪声,以将 LMKDB1x02 的差分波形转换为相位噪声分析仪的单端波形。


LMKDB1102EVM, LMKDB1202EVM LMKDB1x02 输出时钟相位噪声
图 4-1 LMKDB1x02 输出时钟相位噪声