ZHCUCK4 June 2024
表 2-1 描述了默认跳线配置。按照表 2-1 中指定的方式配置 EVM 以实现初始启动。
| 类别 | 参考位号 | 默认位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 电源 | J1 | 1-2 | 将外部电源连接到器件的 VDDA。 |
| J2 | 1-2 | 将外部电源连接到器件的 VDD_IN0。 | |
| J5 | 1-2 | 将外部电源连接到器件的 VDD_IN1。 | |
| J4 | 1-2 | 将外部电源连接到器件的 VDD_BANK0。 | |
| J6 | 1-2 | 将外部电源连接到器件的 VDD_BANK1。 | |
| J7 | 1-2 | 将外部电源连接到板载 IO 引脚 (VDD_IO)。 | |
| 输出使能控制引脚 | JP3 和 JP4 | 2-3 | 下拉至 GND 以启用输出(OE#1 和 OE#2)。 |
| 数字引脚 | JP2 | 2-3 | ZOUT_SEL 被拉至低电平会将输出阻抗设置为 85Ω。 |
| JP1 (LMKDB1102 上未组装) | 2-3 | CLKIN_SEL_tri 被拉至低电平,以将 CLKIN0 设置为所有输出的输入源。 |