ZHCUCJ1 October 2024
表 4-1 列出了该 EVM 的物料清单。
参考位号 | 值 | 说明 | 封装 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
C1, C2 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7S | 0805 | C2012X7S1E106K125AC | TDK |
C3、C4、C23 | 2200pF | 电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R | 0402 | GRM155R71H222KA01D | MuRata |
C5 | 47µF | 电容,钽,47µF,35V,+/-10%,0.3Ω | 7343-43 | T495X476K035ATE300 | Kemet |
C6 | 0.47µF | 电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R | 0603 | C1608X7R1E474K080AE | TDK |
C7 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R | 0402 | C1005X7R1H104K050BB | TDK |
C9、C24 | 470pF | 电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0 | 0402 | GRM1555C1H471JA01D | muRata |
C10、C11、C12、C13、C14、C15、C19 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,10V,+/-20%,X7S | 0805 | C2012X7S1A226M125AC | TDK |
FB3 | 铁氧体磁珠,12Ω(在 100MHz 时),20A | 1210 | BLE32SN120SN1L | muRata | |
R1 | 2.43kΩ | 电阻,2.43kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
R2 | 4.87kΩ | 电阻,4.87kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
R3 | 10.0kΩ | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
R4 | 6.04kΩ | 电阻,6.04kΩ,1%,0.1W | 0603 | Std | Std |
U1 | TPSM82916(1) | 3V 至 17V,6A 低噪声 (20µVRMS) 和低纹波 (200µVPP) 降压模块 | 4.1 × 4.7mm | TPSM82916VCE | 德州仪器 (TI) |