ZHCUCJ1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意事项和警告
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试结果
    2. 3.2 纹波测量设置
    3. 3.3 更改
      1. 3.3.1 输入和输出电容器
      2. 3.3.2 可配置的使能电压阈值
      3. 3.3.3 NR/SS 电容器
      4. 3.3.4 前馈电容器
      5. 3.3.5 S-CONF 电阻器
      6. 3.3.6 环路响应测量
      7. 3.3.7 单个 LC 滤波器用途
    4. 3.4 性能规格
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

输入和输出电容器

为输入大容量电容器提供了 C5。C1 和 C2 是附加大容量输入电容器,而 C3 和 C4 是输入高频旁路电容器。

为第一级 LC 滤波器的附加大容量输出电容器提供了 C16 和 C17。为第二级 LC 滤波器的附加大容量输出电容器提供了 C20、C21 和 C22。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输出电压纹波。为确保正常运行,总输出电容必须保持在 TPS6291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器的 3V 至 17V、4.5A/6A/8A、低噪声低纹波降压转换器数据表中建议的范围内。C18 和 C23 用于高频率旁路电容器。