ZHCUCJ1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意事项和警告
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试结果
    2. 3.2 纹波测量设置
    3. 3.3 更改
      1. 3.3.1 输入和输出电容器
      2. 3.3.2 可配置的使能电压阈值
      3. 3.3.3 NR/SS 电容器
      4. 3.3.4 前馈电容器
      5. 3.3.5 S-CONF 电阻器
      6. 3.3.6 环路响应测量
      7. 3.3.7 单个 LC 滤波器用途
    4. 3.4 性能规格
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

输入和输出连接器说明

    JB1 – VIN

    从 EVM 输入电源的正输入连接。在 VIN 和 GND 之间连接输入电源。

    TP1/TP2– S+/ S-

    输入电压检测连接。测量这些测试点的输入电压。

    JB2 – VOUT_FILT

    滤波输出电压连接。在此连接任何电阻或电子负载。

    TP4/TP5– S+/ S-

    滤波输出电压检测连接。测量这些测试点的输出电压。

    TP6/TP7– S+/ S-输出电压检测连接。测量这些测试点的输出电压。
    J3 – PG/GND

    PG 输出位于该接头的引脚 1 上,引脚 2 上有一个便利的接地。

    J1 – VOUT 纹波测量

    使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器前的输出电压纹波。

    J2 – VOUT_FILT 纹波测量

    使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器后的输出电压纹波。

    JP1 – EN/SYNCEN/SYNC 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。移除跳线以通过 R6 和 R7 设置可配置启用阈值电压。

    移除跳线后,可以在 JP1 上应用时钟信号来同步 IC 切换。

    JP2 – S-CONF

    S-CONF 引脚输入跳线。将提供的跳线跨接在 2.2MHz 和 S-CONF 之间,以 2.2MHz 开关频率操作 IC,无展频或输出放电。将跳线跨接在 1MHz 和 S-CONF 之间,以 1MHz 开关频率操作 IC,无展频或输出放电。拆下跳线,从而使用 R4 设置的 S-CONF 配置来操作 IC,并允许时钟同步。

    注: 在启用 IC 之前设置 JP2 跳线位置。更改 JP2 在启用 IC 后不生效。
    注: 使用 2.2MHz 设置时,确保输入电压和输出电压不违反 TPS6291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器的 3V 至 17V、4.5A/6A/8A、低噪声低纹波降压转换器数据表中的最短导通时间。
    JP3 – PG 上拉电压PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP3 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 VOUT。或者,可移除跳线,并在引脚 2 上施加不同电压,从而将 PG 引脚上拉到不同电平。外部施加电压必须低于 18V。