ZHCUCJ1
October 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
1.5
注意事项和警告
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
输入和输出连接器说明
3
实现结果
3.1
测试结果
3.2
纹波测量设置
3.3
更改
3.3.1
输入和输出电容器
3.3.2
可配置的使能电压阈值
3.3.3
NR/SS 电容器
3.3.4
前馈电容器
3.3.5
S-CONF 电阻器
3.3.6
环路响应测量
3.3.7
单个 LC 滤波器用途
3.4
性能规格
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
低输出 1/f 噪声 < 20μV
RMS
(100Hz 至 100kHz)
采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10μV
RMS
大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
2.2MHz、1.4MHz 或 1MHz 固定频率峰值电流模式控制
可与外部时钟同步(可选)
集成环路补偿支持可实现 30dB 衰减的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器
展频调制(可选)
输入电压范围为 3.0V 至 17V
0.8V 至 5.5V 输出电压范围
整个温度范围内输出电压精度为 ±1%
精密使能输入支持用户定义的欠压锁定和精确时序控制
可调软启动
电源正常状态输出
输出放电(可选)
经过全面组装、测试和验证的 PCB 布局