ZHCUCJ1 October 2024
此 EVM 的印刷电路板 (PCB) 设计用于适应用户所做的一些更改。可添加其他输入和输出电容。此外,可使用两个电阻器来调整 IC 开启时的输入电压,可改变软启动时间和低频噪声过滤,可添加前馈电容器,并且可改变开关频率、输出放电设置和展频设置。最后,可测量环路响应。有关各种设置的详细信息,请参阅 TPS6291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器的 3V 至 17V、4.5A/6A/8A、低噪声低纹波降压转换器数据表。