ZHCUCJ1 October 2024
该 EVM 的开关频率默认设置为 1MHz,但可以轻松调整为 1.4MHz、2.2MHz 或同步时钟。该评估模块随附 TPSM82916,但该 EVM 也支持 TPSM82914。TPSM82916 和 TPSM82914 是低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) 降压电源模块,采用小型 4.1mm × 4.7mm QFN 封装。