ZHCUCJ1 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 注意事项和警告
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 输入和输出连接器说明
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试结果
    2. 3.2 纹波测量设置
    3. 3.3 更改
      1. 3.3.1 输入和输出电容器
      2. 3.3.2 可配置的使能电压阈值
      3. 3.3.3 NR/SS 电容器
      4. 3.3.4 前馈电容器
      5. 3.3.5 S-CONF 电阻器
      6. 3.3.6 环路响应测量
      7. 3.3.7 单个 LC 滤波器用途
    4. 3.4 性能规格
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

环路响应测量

可通过略微改变电路来测量环路响应。首先,切断 R5 电阻器垫之间底层的一小段布线。其次,切断连接到 R8 的底层上的布线。图 3-2 中显示了这些更改。再次,在 PCB 背面的 R5 焊盘上安装一个 49.9Ω 电阻器,在 PCB 背面的 R8 焊盘上安装一个 0Ω 电阻器。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0603 型电阻器。最后,将铁氧体磁珠 (FB1) 替换为 0Ω 电阻器,并移除任何第二级 LC 输出电容器 C19 至 C23。必须移除第二个 LC 滤波器,从而断开完整的反馈回路并测量环路响应。完成这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰峰值幅度)通过所添加的 49.9Ω 电阻器注入控制环路。

TPSM82916EVM 环路响应测量修改(底层)图 3-2 环路响应测量修改(底层)