ZHCUCI3A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 RF 输出
      2. 4.2.2 VCO 校准
        1. 4.2.2.1 无辅助运行
        2. 4.2.2.2 完全辅助运行
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF 时钟生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF 脉冲生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF 中继器模式
      4. 4.2.4 相位调整
      5. 4.2.5 相位同步
        1. 4.2.5.1 类别 1b 和类别 2 同步
        2. 4.2.5.2 类别 3 同步
      6. 4.2.6 引脚模式
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 调试信息
    2. 6.2 商标
  13. 7修订历史记录

无辅助运行

在无辅助运行模式下,切换 VCO 频率所需的时间等于 (1) 寄存器编程时间、(2) VCO 校准时间和 (3) PLL 锁定时间之和。VCO 校准时间取决于频率是向上还是向下变化以及寄存器 VCO_SELVCO_DACISETVCO_CAPCTRL 设置。PLL 锁定时间取决于环路滤波器带宽。通常,较宽的环路带宽会返回较短的锁定时间。例如,在无辅助运行模式下,使用默认 EVM 配置在 7500MHz (VCO1) 和 15GHz (VCO7) 之间切换 VCO 频率,锁定时间(不包括寄存器编程时间)约为 300µs 到 600µs。(由于测试设备的限制,输出 4 分频)

LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 完全辅助下跳图 4-13 完全辅助下跳
LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 完全辅助上跳图 4-14 完全辅助上跳
编程信息:
  1. 设置 DBL_BUF_EN = 1 以启用寄存器双缓冲。在寄存器 R0 被编程前,写入双缓冲寄存器不会改变 PLL 的配置。
  2. 设置 Channel divider = 4。
  3. 针对 VCO = 7500MHz 对 PFD_DLYPLL_NPLL_NUM 进行编程。
  4. 点击一次 Calibrate VCO 按钮以启动 VCO 校准。(使用 CSB 引脚触发测试设备)
  5. 针对 VCO = 15000MHz,重复步骤 3。
  6. 点击一次 Calibrate VCO 按钮以启动 VCO 校准。(使用 CSB 引脚触发测试设备)
LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 无辅助 VCO 开关配置图 4-15 无辅助 VCO 开关配置