ZHCUCI3A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 RF 输出
      2. 4.2.2 VCO 校准
        1. 4.2.2.1 无辅助运行
        2. 4.2.2.2 完全辅助运行
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF 时钟生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF 脉冲生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF 中继器模式
      4. 4.2.4 相位调整
      5. 4.2.5 相位同步
        1. 4.2.5.1 类别 1b 和类别 2 同步
        2. 4.2.5.2 类别 3 同步
      6. 4.2.6 引脚模式
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 调试信息
    2. 6.2 商标
  13. 7修订历史记录

简介

LMX2624SPEVM 板包含一个 LMX2624-SP 航天级射频合成器(工程模式)、一个极低噪声 LDO 和一个微控制器(也称为 USB2ANY)。该板具有两个射频输出:RFOUTA 和 RFOUTB。射频输出可为分频输出,直接 VCO 或 VCO 倍频器输出高达 28GHz。RFOUTB 还支持低频 SYSREF 时钟输出。SYSREF 运行包括连续 SYSREF 时钟生成和 SYSREF 脉冲发生器模式。通过向 EVM 馈送外部 SYSREF 信号,也可以支持 SYSREF 中继器模式。在 LMX2695SEPEVM 电路板上,合成器为 LMX2695-SEP,这是一个耐辐射的射频合成器(工程模式)。在 LMX2824EPEVM 电路板上,合成器为 LMX2824-EP。

LMX 器件可通过板载 USB2ANY 连接至 PC 进行配置。TICS Pro 用于对 LMX 器件进行配置和编程。

这些 LMX 器件可在引脚模式下运行,在这种情况下,无需寄存器编程。板载旋转开关和 2 引脚接头用于设置 LMX 器件的配置。