ZHCUCI3A November 2024 – May 2025
有两种类型的 SYSREF 中继器模式操作,即同步和异步中继器模式。使用同步中继器模式时,传入的 SYSREF 时钟会重新计时以与 VCO 保持一致,支持 SYSREF 延迟控制。在异步中继器模式下,传入 SYSREF 时钟通过器件,并在 RFOUTB 处输出。SYSREF 延迟控制在此模式下不适用。要将 LMX 器件置于该模式,请设置 RPTR_NONSYNC = 1。
图 4-28 同步模式配置
图 4-29 异步模式配置
图 4-30 SYSREF 同步中继器模式