ZHCUCI3A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 RF 输出
      2. 4.2.2 VCO 校准
        1. 4.2.2.1 无辅助运行
        2. 4.2.2.2 完全辅助运行
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF 时钟生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF 脉冲生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF 中继器模式
      4. 4.2.4 相位调整
      5. 4.2.5 相位同步
        1. 4.2.5.1 类别 1b 和类别 2 同步
        2. 4.2.5.2 类别 3 同步
      6. 4.2.6 引脚模式
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 调试信息
    2. 6.2 商标
  13. 7修订历史记录

引脚模式

这些 LMX 器件支持引脚配置操作,无需寄存器编程。引脚模式操作的设置与图 2-1 中所示的图相同,只是不需要连接到 PC。在 EVM 中,这些器件的配置由旋转 DIP 开关和 2 引脚接头决定。

LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 引脚控制元件图 4-40 引脚控制元件

N 分频器值由 NDIVx 旋转 DIP 开关进行配置,CDIVx 旋转 DIP 开关用于设置通道分频器值。NDIVx 和 CDIVx 引脚是 4 电平输入引脚。旋转 DIP 开关的位置(0、1、2 或 3)将引脚设置为以下电平之一:VL (0V);VML;VMH 和 VH (3.3V)。

表 4-1 CDIVx 通道分频器真值表
CDIV2 CDIV1 CDIV0 分频器值
0 0 0 SPI 模式
0 1 0 2
0 2 0 4
0 2 3 6
1 0 0 8
1 0 3 12
1 1 0 16
1 1 3 24
1 2 0 32
1 2 3 48
1 3 0 64
1 3 3 96
2 0 0 128
2 0 3 192
2 1 0 256
2 1 3 384
2 2 0 512
2 2 3 768
2 3 0 1024
2 3 3 1536
表 4-2 NDIVx N 分频器真值表
十进制 NDIV5 NDIV4 NDIV3 NDIV2 NDIV1 NDIV0
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 3
4 0 0 0 0 1 0
5 0 0 0 0 1 1
6 0 0 0 0 1 2
7 0 0 0 0 1 3
8 0 0 0 0 2 0
... ... ... ...
59 0 0 0 3 2 3
60 0 0 0 3 3 0
61 0 0 0 3 3 1
62 0 0 0 3 3 2
... ... ... ...
4092 3 3 3 3 3 0
4093 3 3 3 3 3 1
4094 3 3 3 3 3 2
4095 3 3 3 3 3 3

2 引脚接头 MUX0、MUX1 和 MUX2 确定 RFOUTA 和 RFOUTB 输出。

表 4-3 输出多路复用器设置
MUX2 MUX1 MUX0 RFOUTA RFOUTB
0 0 0 通道分频器 通道分频器
0 0 1 通道分频器 VCO
0 1 0 VCO 通道分频器
0 1 1 VCO VCO
1 0 0 倍频器 通道分频器
1 0 1 VCO 倍频器
1 1 0 倍频器 VCO
1 1 1 倍频器 倍频器
其他 2 引脚接头的定义如下:
表 4-4 2 引脚接头定义
位号 功能
MUTEA、MUTEB 输出静音控制。
RECAL 如果 RECAL 为高电平,则当器件失去锁定时,器件会自动重新校准以重新增益锁定。EVM 默认将此引脚连接至高电平。
DBLR 启用 OSCin 倍频器。
CAL 连接高电平可启用该器件。低电平到高电平转换会触发 VCO 校准。
例如,要在引脚模式下针对以下配置来配置 LMX 器件:

  • fOSC = 100MHz;fPD = 200MHz;fVCO = 12GHz
  • RFOUTA = 24GHz 输出;RFOUTB = 3GHz

硬件配置为:

  • N 分频器 = 12G / 200M = 60 → NDIV[5:0] = (000330)4
  • RFOUTA = 24GHz 且 RFOUTB = 3GHz → MUX[2:0] = (100)2
  • 通道分频器 = 12G / 3G = 4 → CDIV[2:0] = (020)4
  • fPD = 200MHz → DBLR = HIGH
LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 引脚模式硬件配置图 4-41 引脚模式硬件配置