ZHCUCI3A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 RF 输出
      2. 4.2.2 VCO 校准
        1. 4.2.2.1 无辅助运行
        2. 4.2.2.2 完全辅助运行
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF 时钟生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF 脉冲生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF 中继器模式
      4. 4.2.4 相位调整
      5. 4.2.5 相位同步
        1. 4.2.5.1 类别 1b 和类别 2 同步
        2. 4.2.5.2 类别 3 同步
      6. 4.2.6 引脚模式
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 调试信息
    2. 6.2 商标
  13. 7修订历史记录

规格

表 1-1 EVM 规格
参数 条件
电源电压 VCCIN:3.3V 板载 LDO 被旁路
VCCIN:3.6 至 4.0V

VBIAS:5.0V(LMX2624-SP、LMX2695-SEP)

板载 LDO 输出为 3.3V
电源电流 1.1A 最大值。 取决于配置
OSCIN 输入频率 5MHz 至 1GHz 10dBm
RF 输出频率 4.88MHz 至 28GHz RFOUTA、RFOUTB
SYSREF 连续时钟生成、

脉冲发生器生成、中继器模式

RFOUTB