ZHCUCI3A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 评估设置要求
      2. 2.1.2 连接图
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 RF 输出
      2. 4.2.2 VCO 校准
        1. 4.2.2.1 无辅助运行
        2. 4.2.2.2 完全辅助运行
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF 时钟生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF 脉冲生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF 中继器模式
      4. 4.2.4 相位调整
      5. 4.2.5 相位同步
        1. 4.2.5.1 类别 1b 和类别 2 同步
        2. 4.2.5.2 类别 3 同步
      6. 4.2.6 引脚模式
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 调试信息
    2. 6.2 商标
  13. 7修订历史记录

器件信息

这些 LMX 器件是具有集成式压控振荡器 (VCO) 的高性能、高可靠性、宽带锁相环 (PLL),可生成 4.88MHz 和 28GHz 之间的任何频率。这些器件采用单个 3.3V 电源供电,集成了 LDO,且无需板载低噪声 LDO。

这些 LMX 器件有两个输出通道,这些通道可以支持直接 VCO 输出、分频输出和 VCO 倍频器输出。输出通道 B 也支持 SYSREF 时钟输出。可以通过引脚控制快速将输出静音,响应时间短至 10ns。此特性对于交替开关应用特别有用。请参阅 SNAA357 了解详细信息。

可以同步多个 LMX 器件,以便输出相位对齐。相对于输入基准时钟的输出相位也是可调节的。

在新的完全辅助运行模式下,VCO 锁定时间大幅减少到 20µs 内。

这些 LMX 器件通过 SPI 编程进行配置。这些 LMX 器件在引脚模式下可使用引脚配置运行,而无需进行 SPI 编程。

这些 LMX 器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,并采用 64 引线 10mm x 10mm QFP 塑料封装。